JAJA868 March   2025 BQ25672 , BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ディスクリート VINDPM の自動リセット回路
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

このアプリケーション ノートは、VSYS の低下後にチャージャのデフォルトの VINDPM スレッショルドをリセットするディスクリート回路を示します。この回路は、VAC1 または VAC2 検出入力に対して、ACDRVx 駆動マルチプレクサ FET の有無にかかわらず動作します。ソーラーパネルの VOC の 0.7V または 1.4V を下回ることにより、チャージャのデフォルトの VINDPM スレッショルドがパネルの MPP と若干異なる可能性が高くなりますが、通常は、チャージャが VSYS = MINSYS を供給してプロセッサの電源投入またはバッテリの再充電を行うには十分近い値になっています。