JAJA874A February 2025 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
JTAG スキャン テストが成功した場合は、「ターゲット構成 ccxml ファイル → 選択した構成を起動」を右クリックします。
図 5-8 ターゲット構成を起動ロードが完了したら、R5_0 コアを右クリックし、 「デバッグ」ウィンドウで「ターゲットに接続」をクリックします。
図 5-9 ターゲットに接続コンソール出力を確認します。出力コンソールが表示されていない場合は、Code Composer Studio で、「表示 → コンソール」 を選択します。
AM26x ターゲットに接続すると、AM26x R5F コアに GEL (General Extension Language) ファイルが自動的にロードされ、AM26x デバイスが初期化されます。これには、デバイス クロックの構成、ペリフェラル クロックのイネーブル化、制御レジスタのロック解除が含まれます。
GEL ファイルは、AM26x デバイスに手動でロードすることもできます。これは初期起動には推奨されませんが、AM26x のペリフェラル セット全体ではなく、特定のデバイス ブロックのカスタマイズと起動が可能になります。
図 5-10 GEL ファイル ビューを開きます出力コンソールでエラーが検出されない場合は、デバイスへの JTAG 接続が検証されます。