JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

熱測定

「Thermal Parameters」 (熱パラメータ) ページ、テキスト全体を読み、「Thermal Characterization」 (熱特性) ボタンをクリックして次のページに進みます。

次に、「Thermal Characterization」 (熱特性) に関する提案に従って励起周波数を入力します。「Caution」 (注意) ページ。たとえば、図 4-11に示すように、励起周波数として 995Hz を入力します。

TAS5825M 励起周波数を入力します図 4-11 励起周波数を入力します

次に、「Next」 (次へ) ボタンをクリックして、熱測定プロセスを開始します。全体のプロセスは約 10 〜 20 分かかります。

温度測定プロセスが完了したら、「Review Temperature Model」 (温度モデルのレビュー) ページでターゲット スピーカーの熱モデルを確認します。

TAS5825M スピーカの熱モデリングの結果図 4-12 スピーカの熱モデリングの結果

図 4-12 に示すように、水色の曲線 (ボイス コイルの温度) は、濃い青の曲線 (適合するボイスコイルの温度) とよく揃う必要があります。「Accept」 (確定) ボタンをクリックすると、ターゲット スピーカの熱モデリングが完了します。

そうしないと、コイル温度の 2 つの曲線がうまく一致しない場合、または温度測定プロセスで PPC3 ソフトウェアで障害が報告された場合は、ハードウェアとソフトウェアの設定を確認して、スピーカーのボイスコイルが冷えるまで (約 20 分間) 待つことをお勧めします。次に、「Run Temperature Characterization」 (温度特性評価を実行) ボタンをクリックして、温度特性評価を再度実行してください。