JAJA883 May 2025 TAS5825M
スピーカーの SPL 特性を測定するには、「Speaker Acoustic Response」 (スピーカーの音響応答) ページの指示に従って、マイクを学習ボードに接続し、SPL 測定を行います。
図 4-13 に、「Review SPL Model」 (SPL モデルのレビュー) ページでの SPL 特性評価の一般的な結果を示します。対象スピーカのデータシートに記載されている情報を使用して SPL の結果を確認し、「Accept」 (確定) ボタンをクリックして特性評価を続行します。
図 4-13 代表的な SPL モデル化の結果