JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

BL の決定

「Speaker Details」 (スピーカーの詳細) ページで、セクション 2 の説明に従ってスピーカーのダイアフラムの面積または直径を入力し、「Next」 (次へ) ボタンをクリックします。

「Force Factor」 (力係数) (BL) ページでは、BL パラメータを取得するために、「Enter BL Method 」(BL 入力方法) ではなく、「Added Mass Method」 (質量方法を追加) を使用することをお勧めします。「Added Mass Method」 (質量方法を追加) ボタンをクリックして、特性評価を続行します。

「Added Mass Specification」 (質量仕様を追加) ページの指示に従って、接着パテを 「mass」 (質量) として取得し、重量計を使用して質量の正確な重量を取得し、測定値を入力します。提案は、質量をスピーカーの移動質量の約 20% にすることです。移動質量が指定されていない場合は、スピーカーの直径のおよそ 1/5の パテボールを使用してください。

図 4-9 に示すように、「Added Mass Specification」 (質量仕様を追加) ページで説明されているように、スピーカーのターゲット ダイアフラムに質量を追加し、「Mass Added」 (質量を追加) ボタンをクリックして BL 測定プロセスを開始します。

TAS5825M 質量方法を追加する例図 4-9 質量方法を追加する例

「Added Mass IV Measurement」 (質量 IV 測定を追加)「Find BL by Added Mass」 (質量を追加することによる BL の検索) ステップが完了するまで待ってから、質量を除去し、「Remove Added Mass」 (追加された質量の除去) ページで 「Next」 (次へ) ボタンをクリックします。

TAS5825M 電気機械モデルの継ぎ手の結果図 4-10 電気機械モデルの継ぎ手の結果

「Run Model Fit」 (ラン モデル フィット) が完了するまで待ちます。図 4-10 に示すように、「Review Speaker Model」 (レビュー スピーカー モデル) ページで適合モデルを確認してください。

まず、水色の曲線 (測定されたインピーダンス) が濃い青の曲線 (適合したインピーダンス) とよく一致していることを確認します。

次に、モデリング結果の Refs の値を、スピーカーの Thiele/Small パラメータと比較します。モデル値と定格値の間に大きなギャップは存在しない。

最後に、「Impedance Error in Fit Error」 (フィット誤差におけるインピーダンス誤差) パーツをチェックします。推奨するのは、インピーダンス誤差を 1% 未満に維持することです。モデルが適切に適合している場合は、「Accept」 (確定) ボタンをクリックして次のステップに進みます。そうでない場合は、ハードウェアとソフトウェアの構成を確認し、追加された質量と関連データを確認してから、ボタンをクリックして BL 測定をやり直すことをお勧めします。