JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

アタック、ディケイ、エネルギー

TAS5825M の代表的な処理フローの DRC ブロックと同じ (アプリケーション ノート 『TAS58xx ファミリ用汎用チューニング ガイド』を参照) 、アタックおよび減衰時間は、保護アルゴリズムが有効になってリリースするまでの時間を指します。エネルギー時間は、アルゴリズムが入力信号のエネルギーを検出する時間です。

通常、アタック時間とエネルギー時間をアルゴリズムの先読み時間の近くに設定することをお勧めします (たとえば、48K 処理フローの場合、先読み時間は約 2.67ms)。また、減衰時間をアタック時間よりもわずかに長く設定することもできます。アタック時間が短いと、アルゴリズムがオーディオ信号に迅速に応答することができます。また、大きなダイナミクスを持つ音楽を再生すると、ラウドネスが低下する可能性もあります。エネルギー時間が非常に短い場合、アルゴリズムはより敏感になり、より多くの圧縮を引き起こす可能性があり、それは音楽のラウドネスにも影響を与える可能性があります。

次のグラフは、同じスイープ正弦波信号を使用して、異なるアタック時間とエネルギー時間設定を持つスピーカー エクスカーション (レーザー装置で測定) の例を示しています。これらの設定を調整するときは、一連のリスニング テストを実行することをお勧めします。リスニング テストと保護テストに最適な設定を行うには、複数のスピーカーを選択することもお勧めします。

TAS5825M スピーカ エクスカーション、保護なし (Xmax = 2.75mm)図 5-15 スピーカ エクスカーション、保護なし (Xmax = 2.75mm)
TAS5825M スピーカ エクスカーション、保護付き (Xmax = 1.66mm)図 5-16 スピーカ エクスカーション、保護付き (Xmax = 1.66mm)