JAJA883 May   2025 TAS5825M

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2スマート アンプの基礎
    1. 2.1 スピーカーの基礎とモデル
    2. 2.2 スマート アンプ アルゴリズム
  6. 3準備作業
    1. 3.1 ハードウェアの準備
    2. 3.2 ソフトウェアの準備
    3. 3.3 スピーカー情報
  7. 4スピーカの特性評価
    1. 4.1 特性評価セットアップ
    2. 4.2 特性評価プロセス
    3. 4.3 スピーカー特性ガイド
      1. 4.3.1 ハードウェア接続
      2. 4.3.2 パワーアップ
      3. 4.3.3 ソフトウェアの設定
      4. 4.3.4 スピーカの特性評価
        1. 4.3.4.1 準備
        2. 4.3.4.2 スピーカー タイプの選択
        3. 4.3.4.3 IV の測定
        4. 4.3.4.4 BL の決定
        5. 4.3.4.5 熱測定
        6. 4.3.4.6 SPL の測定
        7. 4.3.4.7 安全動作領域
        8. 4.3.4.8 スピーカー モデルのエクスポート
  8. 5スマート アンプのチューニングと検証
    1. 5.1 スマート アンプ チューニング ガイド
      1. 5.1.1  システム チェック
      2. 5.1.2  [処理フロー]を選択します
      3. 5.1.3  スピーカー モデルをインポートします
      4. 5.1.4  アナログ ゲイン設定
      5. 5.1.5  システム ゲインの調整
      6. 5.1.6  イコライザ設定
      7. 5.1.7  スマート バス チューニング
      8. 5.1.8  低音補正
        1. 5.1.8.1 コーナー周波数
        2. 5.1.8.2 位置合わせの順序とタイプ
      9. 5.1.9  最大レベル チューニング
        1. 5.1.9.1 Xmax
        2. 5.1.9.2 LAE 周波数
        3. 5.1.9.3 電力制限
        4. 5.1.9.4 アタック、ディケイ、エネルギー
      10. 5.1.10 反クリッパー
    2. 5.2 スマート アンプの検証
      1. 5.2.1 SPL 応答検証
      2. 5.2.2 過熱保護の検証
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

アナログ ゲイン設定

TAS5825M のアナログ ゲインは、実際の PVDD 電源電圧に応じて改訂する必要があり、これによりアナログ PVDD クリッピングを防止できます。詳細については、アプリケーション ノート 『TAS58xx ファミリーの一般的なチューニング ガイド』 を参照してください。アナログ ゲイン用の設計値を計算するには、以下の式を使用してください。

式 17. A n a log _ g a i n 20 × log 10 V s p e a k e r _ m a x 29 . 5 V d B
式 18. V s p e a k e r _ m a x P V D D × R s p e a k e r R s p e a k e r + 2 × R d s _ o n + Z D C
TAS5825M キャラクタライゼーション ビュー図 5-5 キャラクタライゼーション ビュー

たとえば、TAS5825M の電源として 12V PVDD を使用する場合、次のようになります。

式 19. V s p e a k e r _ m a x 12 V × 4 4 + 2 × 0 . 18 + 0 . 023 = 10 . 89 V
式 20. A n a log _ g a i n 20 × log 10 10 . 89 V 29 . 5 V d B - 8 . 7 d B

TAS5825M の場合、アナログ ゲイン ステップは 0.5dB です。したがって、この例では、PVDD クリッピングを避けるため、アナログ ゲインを -9dB に設定する必要があります (図 5-6 を参照)。

TAS5825M アナログ ゲイン設定図 5-6 アナログ ゲイン設定