JAJA885A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 ルネサス RL78 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0でサポートされているIDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ 3:MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュの特長
      2. 3.2.2 フラッシュの構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリ領域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
        3. 3.2.2.3 RL78 のフラッシュメモリ レジスタ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 RL78 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 の割り込み管理
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 RL78 Event Link Controller (ELC)
      4. 3.6.4 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 MSPM0 のブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング
        2. 3.7.2.2 RL78 のシリアル・プログラミング (外部デバイスを使用)
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 I2C (Inter-Integrated Circuit)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    7. 4.7 リアルタイム クロック (RTC)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 D/A コンバータ (DAC)
    4. 5.4 オペアンプ (OPA)
    5. 5.5 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

ステップ 4:ソフトウェア評価

以下に、サンプルを CCS にインポートする手順を示します。

  1. メニューから「Project」 (プロジェクト) を選択し、「Import CCS Projects」 (CCS プロジェクトをインポート) をクリックします。
     CCS プロジェクトのインポート図 2-29 CCS プロジェクトのインポート
  2. SDK からプログラムを選択します。たとえば、MSPM0L1306 を考えてみましょう。

    \mspm0_sdk_1_10_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib

     SDK からプログラムを選択します図 2-30 SDK からプログラムを選択します

    ファイルをインポートできない場合、ワークスペースの下にある同じ名前のプロジェクトを削除します。

     重複したプロジェクトの削除図 2-31 重複したプロジェクトの削除
  3. インポート後、左側にプロジェクトが表示され、自動的に README.md が開きます。TI では、最初に README.MD ファイルを読むことを推奨します。このファイルには、この例の目的ハードウェア構成が記載されています。
     プロジェクトと README.md図 2-32 プロジェクトと README.md
  4. 図 2-33に、プロジェクトで重要なファイルを示します。
     CCS プロジェクトの概要図 2-33 CCS プロジェクトの概要
  5. RL78 開発と同様に、.scfg ファイルをダブルクリックしてスマート構成インターフェイスにアクセスします。.syscfg ファイルをダブルクリックすると SysConfig が開き、必要な周辺機能をグラフィカルなインターフェースで設定できます。TI では、SysConfig の MCU ビューの使用を推奨しています。これを使用すると e2studio の MCU または MPU パッケージと同様に、ソフトウェアエンジニアと連携して最初にピン機能を決定することができます。
     Smart Configuration と SysconfigSysConfig の MCU ビュー図 2-34 Smart Configuration と SysconfigSysConfig の MCU ビュー
  6. コードや SysConfig のサンプルをもとに、ユーザーはプロジェクトを改良したり、TI.com で公開されているデバイス固有のTRM (テクニカルリファレンスマニュアル)またはアプリケーションノートを参照して、プロジェクトを編集することができます。
  7. サードパーティのライブラリを追加する場合、以下の手順に従ってください。まず、関連ファイルをプロジェクトに追加します (図 2-35 を参照)。
     関連ファイルの追加図 2-35 関連ファイルの追加

    次に、コンパイラにヘッダファイルを追加するよう指示するための設定が必要です。

     オプションセットを含める図 2-36 オプションセットを含める
  8. ソフトウェアの評価を完了したら、メインツールバーのビルドアイコンをクリックします (図 2-37を参照)。「Build Finished」 (ビルド完了) の表示には、正常に完了したことが示されます。
     ビルド成功図 2-37 ビルド成功