JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 および MSPM0 デバイスには、低システムコストと低消費電力のために、内部および外部の多くのタイプのクロック ソースが用意されています。表 3-6に、RL78 および MSPM0 デバイスの各種クロック ソースを示します。すべてのデバイスにすべてタイプのクロックソースがあるわけではないことに注意してください。詳細は、デバイス固有のデータシートを参照してください。
| タイプ | RL78 | MSPM0L | MSPM0G | MSPM0C | MSPM0H |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部発振器 | fHOCO/fIH:40MHz までの内部高速発振器で、80MHz の PLL に供給できます | SYSOSC:内部発振器 (4MHz~32MHz) | SYSOSC:内部発振器 (4MHz~32MHz)。この発振器は、80MHz の PLL に供給できます |
SYSOSC:内部発振器 (24MHz および 32MHz) |
SYSOSC:内部 32MHz 発振器 |
| fIM:4MHz までの内部中速度発振器 | |||||
| fIL:内部低速発振器 (15kHz または 32.768kHz) | LFOSC:32kHz の低周波数内部発振器 | LFOSC:32kHz の低周波数内部発振器 | LFOSC:内部 32kHz 発振器 | LFOSC:内部 32kHz 発振器 | |
| fWDT:WDTの内部発振器 (15kHz) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 外部発振器 | fX:20MHz までの高周波発振器で、80MHz の PLL に供給できます | 4MHz~32MHz(1) | HFXT:4MHz から 48MHz への外部高周波発振器。80MHz 用 PLL を供給できます | 4MHz~32MHz(1) | 該当なし |
| fXT:低周波発振器 (32.768kHz または 38.4kHz) | 32kHz(1) | LFXT:32kHz 低周波数外部発振器 | 32kHz(1) | 32kHz |