JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 ファミリは、ARM Cortex M0+ CPU コアアーキテクチャをベースにしています。RL78 ファミリは、RL78 CPU コアアーキテクチャをベースにしています。表 3-1に、MSPM0 ファミリの CPU と RL78 の CPU の主な特長を比較して紹介しています。
| 特長 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L | MSPM0C | MSPM0H |
|---|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | プライベート RL78コア | Arm Cortex M0+ | Arm Cortex M0+ | Arm Cortex M0+ | Arm Cortex M0+ |
| 命令セット | CISC | RISC | RISC | RISC | RISC |
| パイプライン | 3 ステージ | 2 ステージ | 2 ステージ | 2 ステージ | 2 ステージ |
| 動作周波数 (最大) | 40MHz | 80MHz | 32MHz | MSPM0C1103 および MSPM0C1104:24MHz MSPM0C1105 および MSPM0C1106:32MHz |
32MHz |
| DMA | あり | あり | あり | あり | あり |
| Coremark/MHz | 1.5952 (1) | 2.39 (2) | 2.39 (2) | 2.39 (2) | 2.39 (2) |