JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 および MSPM0 ファミリの部品はどちらも、一部のデバイスでオプションのペリフェラルとしてコンパレータを内蔵しています。RL78 では、コンパレータは CMP、COMP、コンパレータx と表記され、MSPM0 では COMPx と表記されます。G1F ファミリでは、これらに 0~1 の番号が付けられ、MSPM0 ファミリでは 0~2 の番号が付けられています。RL78 ファミリでは、G1F シリーズは BLDC モータに使用され、高度な機能コンパレータを備えていますが、他のシリーズは主に基本機能コンパレータを備えています。コンパレータ モジュールは、さまざまな内部および外部ソースを入力として受け取ることができ、電源モードの切り替えや PWM 信号の制御などに使用できます。MSPM0 および RL78 コンパレータ モジュールの機能別の比較については 表 5-3 を参照してください。
MSPM0H シリーズ、ならびにMSPM0C 1103、MSPM0C 1104 のデバイスは COMP をサポートしていません。
| 機能 | RL78 | MSPM0G | MSPM0L | MSPM0C |
|---|---|---|---|---|
| 使用可能なコンパレータ | 最大 2 | 最大 3 | 最大 1 | 最大 1 |
| 出力のルーティング | 外部 | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン |
| イベント リンカ コントローラ | 割り込みまたはイベント インターフェイス | 割り込みまたはイベント インターフェイス | 割り込みまたはイベント インターフェイス | |
| 正入力 | 外部 4 アナログ・ピン入力 | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン |
| DAC12 出力(1) | DAC8 出力 | DAC8 出力 | ||
| DAC8 出力 | ||||
| コンパレータ 0 の PGA 出力 |
内部 VREF:1.4V および 2.5V | / | / | |
| OPA1 出力(2) | OPA1 出力(2) | OPA1 出力(2) | ||
| 負入力 | 外部アナログ ピン入力 | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン | 多重化された I/O ピン |
| 内部温度センサ | 内部温度センサ | 内部温度センサ | ||
| 内部 VREF:1.45V | 内部 VREF:1.4V および 2.5V | DAC8 出力 | DAC8 出力 | |
| 8 ビット DAC コンパレータ1 |
DAC8 出力 | OPA0 (3)出力 | OPA0 (3)出力 | |
| OPA0 出力(3) | ||||
| プログラマブル ヒステリシス | なし、10mV、20mV、30mV | なし、10mV、20mV、30mV | なし、10mV、20mV、30mV | なし、10mV、20mV、30mV |
| DAC8 を使用するその他の値は、0V~VREF/VDD です | DAC8 を使用するその他の値は、0V~VDD です | DAC8 を使用するその他の値は、0V~VDD です | ||
| レジスタ ロック | いいえ | あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要) | あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要) | あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要) |
| ウィンドウ コンパレータの構成 | TAU0 のタイマ ウィンドウ | あり | なし (シングル COMP) | なし (シングル COMP) |
| 入力短絡モード | いいえ | あり | あり | あり |
| 動作モード | 実行 | 高速、低消費電力 | 高速、低消費電力 | 高速、低消費電力 |
| PWM の高速シャットダウン | あり | あり (TIMA フォルト ハンドラを使用) | いいえ | いいえ |
| 出力フィルタリング | 除去デジタル・フィルタ (3サイクル) | ブランキング フィルタ | ブランキング フィルタ | ブランキング フィルタ |
| 調整可能なアナログ フィルタ | 調整可能なアナログ フィルタ | 調整可能なアナログ フィルタ | ||
| 出力極性の制御 | あり | あり | あり | あり |
| 割り込み | 立ち上がりエッジ | 立ち上がりエッジ | 立ち上がりエッジ | 立ち上がりエッジ |
| 立ち下がりエッジ | 立ち下がりエッジ | 立ち下がりエッジ | 立ち下がりエッジ | |
| 両方のエッジ | 出力準備完了 | 出力準備完了 | 出力準備完了 | |
| 入力交換モード (4) | いいえ | あり | あり | あり |
COMP サンプルコード:COMP サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。