JAJA885A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 ルネサス RL78 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0でサポートされているIDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ 3:MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュの特長
      2. 3.2.2 フラッシュの構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリ領域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
        3. 3.2.2.3 RL78 のフラッシュメモリ レジスタ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 RL78 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 の割り込み管理
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 RL78 Event Link Controller (ELC)
      4. 3.6.4 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 MSPM0 のブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング
        2. 3.7.2.2 RL78 のシリアル・プログラミング (外部デバイスを使用)
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 I2C (Inter-Integrated Circuit)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    7. 4.7 リアルタイム クロック (RTC)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 D/A コンバータ (DAC)
    4. 5.4 オペアンプ (OPA)
    5. 5.5 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

MSPM0 と RL78 はどちらも、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) をサポートしています。RL78 SPI 機能は、CSI (クロック・シリアル・インターフェイス) として使用される SAU (シリアル・アレイ・ユニット) のペリフェラルにあります。それ以外に、MSPM0 は、コントローラペリフェラルを使用して、SPI の通信当事者を代表します。全体として、MSPM0 および RL78 SPI のサポート内容はおおむね同等ですが、違いについて表 4-3に示します。

注: RL78 では、デバイスごとに異なる SPI サポートレベルを提供します。これらは SPI および簡略化された SPI と呼ばれます。
表 4-3 SPI 機能の比較
機能 RL78 MSPM0
操作ワイヤ SCK、SI、SO SCLK、PICO、POCI、CSx
コントローラまたはペリフェラルの動作 あり あり
データ ビット幅 (コントローラ モード) 7~16 ビット(1) 4~16 ビット
データ ビット幅 (ペリフェラル モード) 7~16 ビット
最大速度 16MHz (CSI00のみ、コントローラ
) 8MHz (ELSE、コントローラ)
5.33MHz (ELSE、ペリフェラル)
最高 32MHz
シンプレックス通信 (単方向データ ライン) あり あり
ハードウェア チップ セレクト マネージメント いいえ あり (4 つのペリフェラル)
I/O クロックの位相制御 あり あり
MSB ファーストまたは LSB ファーストのシフトによるトランスファー・ディレクション設定 あり あり
SPI フォーマットのサポート Motorola Motorola、 テキサス・インスツルメンツ、MICROWIRE
ハードウェア CRC いいえ なし、MSPM0 は SPI パリティ モードを備えています
TX FIFO の深さ いいえ 4
RX FIFO の深さ いいえ 4
対応するデータビット長は、デバイスと動作モードによって異なります。

SPI サンプルコード:SPI サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。