JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
| ルネサス RL78 G シリーズ | ルネサス RL78 L シリーズ | ルネサス RL78 I シリーズ | ルネサス RL78 F シリーズ | TI MSPM0 Gx シリーズ | TI MSPM0 Lx シリーズ | TI MSPM0 Cx シリーズ | TI MSPM0 Hx シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア | RL78 CPU コア | ARM Cortex-M0+ | |||||||
| 周波数 | 16/20/24/32MHz | 24MHz | 24 ~ 32MHz | 24/32/40V | 80MHz | 32MHz | 24MHz、32MHz(1) | 32MHz | |
| 電源電圧 | 1.6/1.8/2/2.7 ~ 5.5 V, 1.6 ~ 3.6 V |
1.6-5.5 V 1.8 ~ 3.6/5.5 V |
1.7/1.9/2.4/2.7 ~ 5.5 V, 1.6 ~ 3.6 V |
2.7-5.5 V,1.8 ~ 5.5 V | 1.62~3.6V | 1.62~3.6V | 1.62~3.6V | 4.5~5.5 V(2) | |
| 温度 | -40 ~ 125°C, -25 ~ 75°C |
-40 ~ 85°C, -40 ~ 125°C | -40 ~ 85°C, -40 ~ 105°C, -40 ~ 125°C |
-40 ~ 105°C, -40 ~ 125°C, -40 ~ 150°C | -40~125 ℃ | -40~125 ℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | |
| メモリ | 768KB~1KB | 256KB~8KB | 512KB~8KB | 512KB~8KB | 128KB~32KB | 64KB~8KB | 16KB~8KB | 64KB~32KB | |
| RAM | 最大 144 KB | 最大 32 KB | 最大 32 KB | 最大 4 KB | 最大 32 KB | 最大 4 KB | 最大 8 KB | 最大 8 KB | |
| GPIO (最大) | 130 | 79 | 76 | 130 | 60 | 28 | 45 | 45 | |
| アナログ | ADC | 最大 12ビット x 28 チャンネル | 最大 12ビット x 14 チャンネル | 最大 12ビット x 17 チャンネル | 最大 12ビット x 25 チャンネル | 2 個の 4 Msps 12 ビット | 1 個の 1Msps 12 ビット ADC | あり (C1103/4はサポートなし) | あり |
| DAC | 最大 10ビット x 2 チャンネル | 最大 12ビット x 2 チャンネル | 12 ビット x 1 チャンネル (RL/l1E) | 最大 8 ビット x 1 チャンネル | 12 ビット | 8 ビット | 1x 1.5Msps 12 ビット ADC (最大 27 チャンネル) | 1x 1.5Msps 12 ビット ADC (最大 27 チャンネル) | |
| コンパレータ |
最大 2 チャネル |
最大 2 チャネル | 最大 2 チャネル | 最大 1 チャネル | 3x 高速 | 1x 高速 | 8 ビット (C1103/4 はサポートなし) | なし | |
| 通信 (最大数) | UART | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 x 高速 (C1103/4はサポートなし) | なし |
| I2C | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 (高速) | 2 (高速) | 2x 4 Mbit/s | 3x 4 Mbit/s | |
| SPI | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1、最大 1 Mbit/s | 2、最大 1 Mbit/s | |
| CAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 x (CAN-FD) | 0 | 12 Mbit/s | 16 Mbit/s | |
| LIN | 1 (UARTサポート) | 3 (UARTサポート) | 1 (UARTサポート) | ||||||
| その他の主なペリフェラル/特長 | 内部昇圧 LCD USB (RL/G1A) 1 チャネル PGA Bluetooth (RL/G1D) 1%発振器 |
内部昇圧 LCD USB (RL78/L1C) 3 チャネル AMP |
LCD 1 チャネル PGA 3 チャネル AMP USB VBAT、シグマ デルタ AFE |
MATHACL、ASIL-B、150℃ | 2 x op amps CAN-FD、USB、Fast4Msps、Sim-Sam ADC、算術演算アクセラレーション |
2 x op amps LCD (L2228) |
最小サイズの QFN パッケージ (2 x 2) および BGA パッケージ (0.861 x 1.6)、0.5/0.65mm ピッチ パッケージ、業界とのピン互換 DMA |
5V 電源DMAウィンドウウォッチドッグタイマ | |
| タイマ番号 | 1/2/4/5 | 1/2/3 | 1/2/5 | 1/2 | 4 | 7 | 5 (C1103 および C1104 は 3 つのタイマをサポート) | 4 | |
| ピン数 | 16~128 ピン | 32~100 ピン | 20~100 ピン | 20~144 ピン | 20~100 ピン | 16~80 ピン | 8~48 ピン | 20~48 ピン | |
| セキュリティ | CRC、 RNG、 AESライブラリ、 SHAハッシュ関数ライブラリ、 RSAライブラリ |
CRC、AES GCM |
CRC | CRC | CRC、TRNG、AES256 | CRC | アクティブ:100µA/MHz スタンバイ: 5µA |
該当なし | |
| 低消費電力(3) | アクティブ:Low から 37.5μA/MHz まで停止:Low から 0.2μA | アクティブ:Lowから 66μA/MHz まで停止:Lowから 0.23μAまで | アクティブ:Lowから 96μA/MHz まで停止:Lowから 0.23μAまで | (言及していません) | アクティブ:85μA/MHz スタンバイ:1.5µA | アクティブ:71µA/MHz スタンバイ:1µA | 最小サイズの QFN パッケージ (2 x 2) および BGA パッケージ (0.861 x 1.6)、0.5/0.65mm ピッチ パッケージ、業界とのピン互換 DMA |
5V 電源DMAウィンドウウォッチドッグタイマ | |