JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
コンテンツのダウンロードが完了すると、ファイルの内容がSDKフォルダに表示されます。ファイルの場所は、デフォルトではc:/ti/mspm0_sdk_xxxです (図 2-27 を参照)。この場所に含まれている、主に使用されるフォルダは、sample、docs フォルダです。
図 2-27 MSPM0 SDK フォルダ表 2-6 に、サンプル カバレッジの概要を示します。
| SDK でサポート | プラットフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IDE | CCS | Keil | IAR | ||
| コンパイラ | TI Arm-Clang | GUN Arm | Arm/Keil コンパイラ | IAR Arm コンパイラ | |
| RTOS | FreeRTOS | ||||
| サンプル コード | Driverlib、TI ドライバ (ドライバ) | ||||
nortosの例にある3つの空のプロジェクトが、ユーザーがプロジェクトをビルドするために使用できます。表 2-7違い。
| 例 | SysConfig を使用します | プロジェクトにライブラリファイルを含めます |
|---|---|---|
| 空 | あり | いいえ |
| empty_library | いいえ | あり |
| empty_driverlib_src (推奨) | あり | あり |
Docs フォルダの構造と重要なドキュメントを 図 2-28 に表示します。
図 2-28 ドキュメントの概要