JAJA893A June   2025  – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 疑問
    2. 1.2 湿度と水の浸入の物理学
  5. 2テスト方法
  6. 3前提
  7. 4スルー レート スレッショルドを使用した提案アルゴリズム
  8. 5テスト結果
    1. 5.1 屋内周囲条件でのテスト結果
    2. 5.2 高温および低温条件でのテスト結果
    3. 5.3 通気性降下試験および空気交換試験
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

概要

電動パワー ステアリング (EPS)、EV バッテリ パック、LiDAR、液冷サーバーなど、車載やエンタープライズ システムを含む多くのアプリケーションで使用されている重要な電子部品に対して、水の侵入や侵入は大きな脅威になる可能性があります。このアプリケーション ノートでは、HDC3020 センサを使用した湿度センサ ベースの検出方式について説明します。この方式では、相対湿度 (RH) のスルー レート (変化率など) を水の浸入イベントのインジケータとして使用します。具体的には、RH (相対湿度) スルー レートを 10 秒の窓で計算し、スレッショルドと比較することで、浸水イベントが発生したことを検出できます。このアプローチでは、わずかな漏れイベント (1.7L エンクロージャで ≤0.07mL) も数秒以内に確実に検出できます。これは従来の PCB トレース電極水センサより優れており、システムの信頼性の向上、誤検知の低減、センサの導入の簡素化に貢献します。

 RH スルー レート スレッショルドを使用した浸水検出図 1-1 RH スルー レート スレッショルドを使用した浸水検出