JAJA893A June   2025  – August 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 疑問
    2. 1.2 湿度と水の浸入の物理学
  5. 2テスト方法
  6. 3前提
  7. 4スルー レート スレッショルドを使用した提案アルゴリズム
  8. 5テスト結果
    1. 5.1 屋内周囲条件でのテスト結果
    2. 5.2 高温および低温条件でのテスト結果
    3. 5.3 通気性降下試験および空気交換試験
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

前提

この水漏れ検知実験では、試験の範囲を狭めるためにいくつかの仮定をしました。

  • 圧力均等化のために排気口がエンクロージャに組み込まれた。これにより、内部温度の変化に伴う圧力の蓄積を防止できます。この実験では、TI は防水の通気孔を使用して、大気との減衰された空気の交換を可能にし、液体の水を遮断しながら圧力を均等化することができます。これは半オープン系であるが、この仮定は実験結果を閉系に適用することを可能にする。公称密閉システムは内部圧力を発生させません。大気圧で密封された閉じたシステムでさえ、リーク イベント中に穴を開けると、圧力変化は見られません。

  • システムは、各テストの開始時にドライで正常な状態で起動します。アルゴリズムの時刻ゼロには、エンクロージャ内に水が存在しないと仮定します。試験された筐体は、すべての実験の開始時に完全に乾燥していました。起動前にシステムがすでに濡れていたかどうかを判断することは、これらのテストの明示的な範囲外です。水の浸入は 1 つのイベントです。
  • 各テスト中温度は一定に保たれます。リーク事象の進行中は、著しい加熱または冷却は発生していないと想定しています。高温および低温試験では、湿度に温度変化の影響を与えないように、水を対象温度に調整しました。