JAJA905 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2降圧と昇圧の各充電器での MOSFET の電力損失
    1. 2.1 降圧モードの損失
    2. 2.2 昇圧モードの損失
    3. 2.3 FET 損失の考えをまとめます
  6. 3ザイン カリキュレータ を使用した MOSFET の評価
    1. 3.1 デザイン カリキュレータ パラメータと MOSFET データ シートのパラメータの関連付け
    2. 3.2 設計カリキュレータ MOSFET の比較例
  7. 4BOM 評価
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

降圧と昇圧の各充電器での MOSFET の電力損失

スイッチ モード コンバータの場合、総損失は MOSFET 損失と、リアクティブ部品と誘導性部品の寄生抵抗によるものです。エネルギー蓄積素子の場合、各成分の等価直列抵抗による損失が発生します。このアプリケーション ノートでは、MOSFET の損失と、これらの損失に寄与するパラメータに注目します。参照しやすくするために図 2-1は、MOSFET 寄生モデルを使用します。

 MOSFET 寄生モデル図 2-1 MOSFET 寄生モデル