JAJA905 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2降圧と昇圧の各充電器での MOSFET の電力損失
    1. 2.1 降圧モードの損失
    2. 2.2 昇圧モードの損失
    3. 2.3 FET 損失の考えをまとめます
  6. 3ザイン カリキュレータ を使用した MOSFET の評価
    1. 3.1 デザイン カリキュレータ パラメータと MOSFET データ シートのパラメータの関連付け
    2. 3.2 設計カリキュレータ MOSFET の比較例
  7. 4BOM 評価
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

はじめに

グリッド (電力網)、自動車業界、IoT (モノのインターネット) の普及が続く中で、現在の多くのシステムで効率的な電力変換がますます重要性を増しています。

BQ2575x ファミリのデバイスは、リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ用の一連の充電コントローラです。このファミリは、このアプリケーション ノートの発行時点で、BQ25750、BQ25756、BQ25756E、BQ25758、BQ25758A、BQ25758S の各デバイスで構成されています。これらのデバイスは、バッテリ充電または DC/DC 変換向けに効率的な降圧または昇降圧トポロジを設計するために使用できます。図 1-1に、BQ25756 充電コントローラを使用した充電器システムの例を示します。

 BQ25756 デバイスを使用したアプリケーション システム例図 1-1 BQ25756 デバイスを使用したアプリケーション システム例

このアプリケーション ノートは、これらのデバイスと組み合わせて使用する外付け MOSFET の選択についてのガイドです。これは、によって実現されます

  • この種のチャージャ システムでの損失が発生する原因を説明できます。
  • 通常は MOSFET データ シートに記載されている重要なパラメータを分析する。
  • BQ2575x デバイスの設計カリキュレータの使用方法について解説しています。
  • BQ2575x デバイス ファミリを使用してテスト済みの各種 BOM (部品表) を検討することができます。