JAJA905 June   2025 BQ25756

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2降圧と昇圧の各充電器での MOSFET の電力損失
    1. 2.1 降圧モードの損失
    2. 2.2 昇圧モードの損失
    3. 2.3 FET 損失の考えをまとめます
  6. 3ザイン カリキュレータ を使用した MOSFET の評価
    1. 3.1 デザイン カリキュレータ パラメータと MOSFET データ シートのパラメータの関連付け
    2. 3.2 設計カリキュレータ MOSFET の比較例
  7. 4BOM 評価
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ザイン カリキュレータ を使用した MOSFET の評価

BQ25756 ザイン カリキュレータ は、BQ2575X ファミリのすべてのデバイスで使用できます。このカリキュレータは、抵抗のプログラミング、IC の設定、BOM (部品表) 選定プロセスに役立ちます。このカリキュレータは、動作条件、BOM (部品表) 、システム要件に関するユーザー入力を受け取り、電力損失と効率を推定することもできます。このカリキュレータは、磁気コアの損失や銅配線での損失など、他の要因による電力損失を考慮していないことに注意してください。効率カリキュレータは、ある FET と別の FET を比較するのに最適です。

また、このカリキュレータにはサーミスタ認証タブが付属しており、さまざまな温度充電ウィンドウで、温度の立ち下がりと立ち上がりの各スレッショルドに関する最小/代表値/最大値を推定できます。このタブを使用して、関心のあるアプリケーションに合わせてサーミスタを選択することもできますが、このセクションではカリキュレータの電力損失/効率タブに注目します。

この計算機を使用するには、循環参照に関する警告を無視し、黄色のセルを入力します。赤いタブが付いたセルには、隣接するセルに関する追加情報が含まれます。赤いセルは、問題を引き起こす可能性のあるセルを強調しています。デザイン カリキュレータの黄色のセルすべてを記入した後、効率/電力損失アナライザ セクションを使用して、2 個の MOSFET の効率、センス抵抗の損失、電力損失をプロットできます。

図 3-1は、入力電圧の最大値が動作範囲外であることを示しています。その結果、テキストは赤になります。カーソルが赤いタブにカーソルを合わせると、説明テキストが表示されます。

 BQ2575x ザイン カリキュレータの例図 3-1 BQ2575x ザイン カリキュレータの例