JAJA912A April   2025  – November 2025 TPS548B23 , TPS548B28

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

はじめに

最新のデータセンター向け SoC は、性能を維持するために、より多くの電力とより優れた放熱性能を必要としています。それでも設計者は、主要な要件の一つとして、より小さい BOM ソリューション サイズを求めています。従来世代の TPS548B28 ファミリで採用されていた 3 × 4mm パッケージは業界で広く使われている標準ですが、新世代の TPS548B23 は 3 × 3mm とより小型で、外付け部品点数を減らしながらサイズと性能を向上させています。本アプリケーション ブリーフでは、TPS548B23 の各種側面における強化点について説明します。表 1 に主要な仕様の比較を示します。表 2 に TPS548B28 および TPS548B23 のファミリ デバイスを示します。

表 1 TPS548B23 と TPS548B28 の仕様比較
TPS548B23 TPS548B28
VIN4~16V4~16V
VOUT0.5~5.5V0.6~5.5V
IOUT20A20A
制御モードD-CAP4D-CAP3
FB の精度 (-40°C < TJ < 125°C)±1.0%±1.0%
パッケージ3mm × 3mmの 19 ピン QFN4mm × 3mmの 21 ピン QFN
ピン ピッチ0.4mm0.4mm
外付け部品不要のピン ストラップ設定機能ありなし
接合部温度–40°C ~ +125°C–40°C ~ +125°C
スイッチング周波数600KHz、800KHz、1MHz、1.2MHz600KHz、800KHz、1MHz
RDS(ON)8.4mΩ/3.3mΩ7.7mΩ/2.4mΩ
効率 (入力電圧 12V、出力電圧 3.3V、800kHz、10A、内部VCC)95%93%
外部 VCC バイアス対応3.1~5.3V3.13~3.6V
表 2 TPS548B28 および TPS548B23 ファミリ デバイス
デバイスパッケージIOUTVREF
TPS548B283mm × 4mm20A600mV
TPS54JB2020A900mV
TPS548A2815A600mV
TPS54JA2012A900mV
TPS548B233mm × 3mm20A500mV
TPS548A2312A500mV

効率および放熱性能

効率の高さは発熱の低減に直結し、それによってシステム全体の性能および信頼性の向上につながるため、電力負荷の大きいサーバー アプリケーションにおいては、バック コンバータで高効率を維持することが重要です。図 1 に、入力電圧 12V、出力電圧 3.3V、800kHz の条件下における TPS548B23 と TPS548B28 の効率比較を示します。図 1 に、TPS548B23 が TPS548B28 と比較して全体的に効率が向上していることを示します。TPS548B28 のパワー MOSFET のオン抵抗はわずかに低いものの、TPS548B23 の方がパッケージ寄生成分の低減、ゲート駆動の改善、デッドタイム短縮などにより、より高い効率を達成しています。

TPS548B23, TPS548B28 TPS548B23 および TPS548B28 の効率比較図 1 TPS548B23 および TPS548B28 の効率比較

熱性能は、電源システム設計における重要な仕様の一つです。熱性能が不十分な場合、負荷性能の低下を引き起こし、特に高電力アプリケーションでは損傷の原因となる可能性があります。TPS548B23 は、より高度なプロセス技術と大きなグランド パッド領域により、TPS548B28 と比較して優れた熱性能を実現しています。図 2 および 図 3 に、入力電圧 12V、出力電圧 1V、800kHz、20A の条件下における熱画像を示しており、10.7℃ の温度低下が確認できます。

TPS548B23, TPS548B28 TPS548B23EVM の熱画像 (入力電圧 12V、出力電圧 1V、800kHz、20A)図 2 TPS548B23EVM の熱画像 (入力電圧 12V、出力電圧 1V、800kHz、20A)
TPS548B23, TPS548B28 TPS548B28EVM の熱画像 (入力電圧 12V、出力電圧 1V、800kHz、20A)図 3 TPS548B28EVM の熱画像 (入力電圧 12V、出力電圧 1V、800kHz、20A)

パッケージ

従来世代の TPS548B28 は、図 4 に示されているように 4mm × 3mm の 21 ピン QFN パッケージで設計されており、以前は業界標準として広く採用されていました。しかし、基板面積がますます制限される中で、特にスペースに制約のあるデータセンター アプリケーション向けの電源設計では、より小型のサイズが求められています。図 5 に示されているように、TPS548B23 はバタフライ型のピン配置を採用した、より小型の 3mm × 3mm 19 ピン QFN パッケージで設計されています。図 6 に示されているように、バタフライ型のピン配置は対称構造となっており、最高の電力密度と優れた熱性能を最小コストで実現しつつ、PCB レイアウトを簡素化します。

TPS548B23, TPS548B28 TPS548B28 パッケージの底面図 - 非対称ピン配置図 4 TPS548B28 パッケージの底面図 - 非対称ピン配置
図 5 TPS548B23 パッケージの底面図 - 対称ピン配置
TPS548B23, TPS548B28 TPS548B23 のバタフライ型レイアウト図 6 TPS548B23 のバタフライ型レイアウト

D-CAP4 制御モード

D-CAP シリーズの制御モードは、TI 独自のコンスタントオンタイム制御方式であり、デバイスの過渡応答性能を最大化するよう設計されています。TPS548B23 は、最新世代の D-CAP4 を採用し、超高速の過渡応答を実現します。図 7 に示されているように、従来世代の D-CAP3 と比較して、D-CAP4 は特に高出力電圧条件下において、より高速な過渡応答を実現します。D-CAP4 は、D-CAP3 と比較して、高い負荷過渡応答性能が求められる大電流電源レール アプリケーションにおいて、必要な出力コンデンサ量を削減できます。

TPS548B23, TPS548B28 D-CAP4 と D-CAP3 の過渡応答性能比較 (入力電圧 12V、出力電圧 5V、800kHz、5A→15A→5A、スルーレート 1A/μs の条件)図 7 D-CAP4 と D-CAP3 の過渡応答性能比較 (入力電圧 12V、出力電圧 5V、800kHz、5A→15A→5A、スルーレート 1A/μs の条件)

ピンストラップ構成の柔軟性

TPS548B28 と異なり、TPS548B23 の構成ピン (CFG1~5) は、以下の調整時に必要な BOM 部品数を削減できます。

  • 過電流制限
  • フォールト応答
  • 内部フィードバック
  • 外部フィードバック
  • 出力電圧の選択
  • スイッチング周波数
  • ソフト スタート時間

表 3 に、TPS548B23 および TPS548B28 の主要な仕様の一部をどのように構成するかが示されています。より詳細な構成については、TPS548B23 4V〜16V 入力、20A、リモート センス、D-CAP4、同期整流型降圧コンバータのデータ シートを参照してください。

表 3 TPS548B23 と TPS548B28 における主要仕様構成の違い
TPS548B23 TPS548B28
VOUT内部 Vfb 使用時は CFG3~5 により、外部 VFB 使用時は抵抗分圧により設定分圧抵抗による
軽負荷時のモードCFG3-5によるMODE ピンに VCC、抵抗、または AGND を接続することで設定
スイッチング周波数内部・外部 VFB の両方で CFG1~2 により設定MODE ピンに VCC、抵抗、または AGND を接続することで設定
ソフト スタート外部 VFB 使用時は CFG1~2 により設定、内部 VFB 使用時は固定SS/REFIN ピンと VSNS− ピンの間にコンデンサを接続することで設定
フォールト リカバリ モード (ヒカップまたはラッチオフ)外部 VFB 使用時は CFG1~2 により設定、内部 VFB 使用時はヒカップ固定固定値、OC および UV フォールト時はヒカップ動作、OV フォールト時はラッチオフ
バレー OCP内部・外部 VFB の両方で CFG1~2 により設定TRIP ピンに抵抗を接続することで設定

まとめ

TPS548B23 は、TI の最新世代の 16V 20A DC/DC バック コンバータです。効率および過渡応答の向上により、TPS548B23 はより優れた性能を実現しています。先進的なピン配置によりレイアウトが最適化され、構成ピンにより BOM 部品の削減と設計の簡素化が可能になります。