JAJA919 June   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2双方向入力信号の検出
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

概要

デジタル入力 (DI) モジュールは、産業用オートメーションシステムに欠かせない機器で、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) およびモータ ドライブで、フィールド側のデバイスから 24V のデジタル信号を受け取るために使用されます。絶縁と電流制限は、特に高密度な機器構成においてシステムの信頼性を確保するために非常に重要です。本資料では、デジタル入力タイプに関して IEC 61131-2 で定められた要件について説明し、ISO1228 という絶縁型デジタル入力レシーバを使って、双方向の AC 入力信号を確実に検出するための堅牢な設計方法を紹介します。ISO1228 に直列のダイオードを組み込み、半波整流を行うことで、AC 信号を DC 入力向けとして安全に読み取ることができます。この方法により、安定した動作やサージ保護が可能となり、ISO1228 は最新の PLC デジタル入力用途に最適な選択肢となります。