JAJA920B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 リード スイッチ
    2. 1.2 ホール効果センサ
    3. 1.3 トンネリング磁気抵抗 (TMR) センサ
  5. 2設計上の考慮事項
    1. 2.1 技術の複雑さとコスト
    2. 2.2 感度軸
      1. 2.2.1 ホール効果スイッチ
      2. 2.2.2 TMR スイッチ
      3. 2.2.3 リード スイッチ
    3. 2.3 機械的制約
    4. 2.4 消費電力
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

はじめに

リード スイッチ、ホール効果センサ、およびトンネル型磁気抵抗 (TMR) センサはすべて、システムの信頼性を高める実用的な選択肢であり、各技術は多少異なる原理で動作します。ここでは、各技術を簡単に紹介した後、設計の複雑さ、機械的制約、消費電力の観点からそれぞれを比較し、各磁気スイッチ技術に関連する利点と課題について検証します。