JAJA920B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 リード スイッチ
    2. 1.2 ホール効果センサ
    3. 1.3 トンネリング磁気抵抗 (TMR) センサ
  5. 2設計上の考慮事項
    1. 2.1 技術の複雑さとコスト
    2. 2.2 感度軸
      1. 2.2.1 ホール効果スイッチ
      2. 2.2.2 TMR スイッチ
      3. 2.2.3 リード スイッチ
    3. 2.3 機械的制約
    4. 2.4 消費電力
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

消費電力

リードスイッチは永久磁石の導入とそれに続くリードを引き寄せる電磁力によって動作するため、消費電力ゼロという設計目標を達成しています。

ホール効果センサとTMRセンサはどちらも、ローレンツ力 (ホール効果) または量子トンネル効果 (TMR) によって影響を受ける検出素子にバイアス電流を流す必要があります。TMRセンサは、一般的にホール効果センサよりもインピーダンスが高いため、同じ入力電圧を印加しても電流は低くなります。その結果、TMRセンサはしばしば 1μA 以上の平均動作電流を達成します。

しかし、 ホール効果センサは、多くのバッテリ駆動アプリケーションにおいて、依然として TMR と競合することがあります。両方のセンサの標準的な操作動作は、必要なアクティブバイアス電流でセンサを定期的にサンプリングすることです。サンプリングとサンプリングの間に、センサは所定の期間、低消費電力状態になります。この低消費電力状態の間、ホール効果センサは最小限の電力しか消費しません。

例えば、TMAG5233 および TMAG5133の場合、これらのデバイスは、ヒューマンマシンインターフェイス (HMI) との相互作用のモニタリングなどの低消費電力スイッチングアプリケーション向けに設計されています。このような場合、検出素子の総アクティブ時間を短縮するために、データのリフレッシュ レートを非常に低く保つことができます。TMAG5233 への平均電流を最小限に抑えるため、サンプル レートは 5Hz で、約 0.55μA の標準的な動作電流を可能にします。TMAG5133 では、サンプル レートを 20Hz に設定し、約 1.8μA の標準動作電流を実現しています。

さらに厳しい要求がある用途向けに、TMAG5134 は内蔵のフラックス コンセントレーターにより高感度を維持しつつ、1.25Hz のサンプリング時に数百ナノアンペアの消費電流を実現します。