JAJA920B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 リード スイッチ
    2. 1.2 ホール効果センサ
    3. 1.3 トンネリング磁気抵抗 (TMR) センサ
  5. 2設計上の考慮事項
    1. 2.1 技術の複雑さとコスト
    2. 2.2 感度軸
      1. 2.2.1 ホール効果スイッチ
      2. 2.2.2 TMR スイッチ
      3. 2.2.3 リード スイッチ
    3. 2.3 機械的制約
    4. 2.4 消費電力
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

リード スイッチ

リード スイッチの感度は 、磁場がスイッチ内の強磁性構造とどのように相互作用するかによって決まります。磁界は 2 本のリード間に十分に強く流され、リードを曲げる必要があります。場合によっては、リード スイッチが磁石の存在に感応しないが、磁石を 90° 回転させると作動するゾーンが存在する可能性があります。

これらのデバイスは多くの場合、さまざまな配置に対応しますが、磁石の動きに応じて複数のトリップ ポイントを持つことがあり、デバイスのサイズのために配置と設置が困難です。