JAJA920B September 2024 – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233
ホール効果センサは、最も柔軟性の高い選択肢です。どのような磁場成分も検知できるため、BOP より強い磁界を検知するようにセンサを構成し、設置することができます。このセンシング技術で利用可能な小型表面実装パッケージサイズは、非常に柔軟な配置を可能にします。これらのデバイスは、対象物表面の裏側に埋め込むために長いワイヤで簡単に接続できます。また、垂直または水平 (面内) 感度を使用して、コントローラ PCB に簡単に取り付けることができます。図 2-1 を参照してください。