JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C1103 と MSPM0C1104 には 12 ビット、最大 1.5Msps の A/D コンバータ (ADC)、MSPM0C1105 と MSPM0C1106 には 12 ビット、最大 1.6Msps の ADC が搭載されています。この ADC は、12、10、8 ビットの高速な A/D 変換をサポートしています。この ADC は、12 ビットの逐次比較型コア、サンプリング / 変換モード制御、最大 4 個の独立した変換 / 制御バッファを実装しています。
図 6-1 ADC 入力ネットワーク希望の変換速度を達成し、高い精度を維持するには、ハードウェア設計で適切なサンプリング時間を設定します。サンプリング (サンプル アンド ホールド) 時間は、デジタル変換前に信号をサンプリングする時間を決定します。サンプル時間中は、内部スイッチにより入力コンデンサが充電されます。コンデンサを完全に充電するために必要な時間は、ADC 入力ピンに接続されている外部アナログ フロント エンド (AFE) に依存します。図 6-1に MSPM0C MCU の代表的な ADC モデルを示します。Rin と CS/H の値は、デバイス固有のデータシートから取得できます。AFE 駆動能力を理解し、信号のサンプリングに必要な最小サンプリング時間を計算してください。Rpar と Rin の抵抗は tsample に影響を及ぼします。式 1 は、n ビットおよび固定セトリング誤差変換の最小サンプル時間 tsample の安全な値を計算するために使用できます。