JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
このアプリケーション ノートでは、テキサス インスツルメンツの MSPM0 C シリーズ マイコン (MCU) に関する包括的なハードウェア設計ガイドラインを提供します。この資料では、低消費電力アプリケーション向けに設計されたコスト効率の優れた 32 ビット MCU を扱う開発者にとって、重要な実装を詳しく説明しています。このアプリケーション ノートには、以下のような主要ハードウェア コンポーネントの設計と実装のための実践的な手順が掲載されています。
この資料は、センシング、測定、制御の各アプリケーションで MSPM0 C シリーズ MCU を使用してハードウェア設計を開発するエンジニア向けのリファレンス マニュアルとして活用できます。