JAJA923B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
MSPM0C1105 と MSPM0C1106 はコンパレータ モジュール (COMP) をサポートしています。これは、汎用コンパレータ機能を備えたアナログ電圧コンパレータです。MSPM0C1103 と MSPM0C1104 は COMP モジュールをサポートしていないことにご注意ください。このコンパレータ モジュールには内部および外部入力が含まれており、これらの構造を使用してアナログ信号を柔軟に処理できます。また、内部温度センサを COMP 入力として直接使用することができます。図 6-2 に、MSPM0C1105 および MSPM0C1106 のコンパレータ ブロック図を示します。
図 6-2 MSPM0C1105 および MSPM0C1106 コンパレータのブロック図MSPM0C1105 および MSPM0C1106 では、8 ビット DAC を使用して COMP のリファレンス電圧を生成でき、デバイス ピン (PA11) に出力することもできます。DAC の出力をデバイス ピンに出力したい場合、以下のようなレジスタ設定が必要です。
ただし、8 ビットの DAC 出力の駆動能力は弱いため、DACOUT を使用して外部抵抗負荷を駆動することはできません。