JAJA933A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 電力推定ツール
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2入力スプレッドシート
    1. 2.1 マクロ ボタン
    2. 2.2 セクション A:概略システム構成
    3. 2.3 セクション B:プロセッサ
    4. 2.4 セクション C:周辺機器
    5. 2.5 セクション D:アナログ モジュール
  6. 3スプレッドシートのアップロード
  7. 4電力分析レポート
    1. 4.1 電力推定レポート シート
    2. 4.2 モジュール使用率シート
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

はじめに

電力推定ツールは、開発プロセスを支援する設計リソースです。このツールは、アクティブ状態の SoC の消費電力を特定のアプリケーションの使用事例に基づいて推定するのに役立つスプレッドシートで構成されています。ツールを効果的に使用するには、SoC リソースの使用率、速度、IO 構成、ペリフェラルを PET の各入力で正確に表現する必要があります。スプレッドシートの使用方法については、本ドキュメントで詳しく説明します。

AM335x PET は次の 3 つのモジュールで構成されています。

  1. 入力スプレッドシート - アプリケーションに必要なデバイス パラメータを入力するためのダウンロード可能なスプレッドシート。パラメータには、IP アクティビティ / 負荷、必要な電源状態、パワー マネージメントの使用状況などがあります。高度な使用法として、それぞれの状態のタイム スロットとともに複数の動作条件を適用できます。スプレッドシートをダウンロードする
  2. スプレッドシートのアップロード - 入力スプレッドシートへの入力が完了した後、ユーザーはそのスプレッドシートを TI へアップロードして消費電力を分析できます。このアップロードを実施するには、登録を行い、リーガルが定めた合意事項を受け入れる必要があります。スプレッドシートをアップロードする
  3. 消費電力解析レポート - スプレッドシートのアップロードに基づく消費電力に関する情報が含まれています。このレポートには、リーケージ、アクティブ電力、合計平均電力、パワー マネージメント電力などが含まれており、E メールによって送信されます。
注:

AM335x PET は AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、AM3358、AM3359 の各デバイスに適用されます。