このセクションは、ペリフェラル モジュールの動作を構成するために使用します (表 2-10 を参照)。
表 2-10 AM335x PET 入力スプレッドシートのセクション C
| モジュール名 |
使用率 % |
| EDMA |
0 |
| EMIF |
0 |
| GPMC |
0 |
| OCMC-RAM |
0 |
| LCDC |
0 |
| USB |
0 |
| イーサネット MAC |
0 |
| PRUSS |
0 |
| McASP1 |
0 |
| McASP2 |
0 |
| MMC1 |
0 |
| MMC2 |
0 |
| MMC3 |
0 |
| その他:ペリフェラル (UART、SPI、I2C、CAN、GPIO、eHRPWM、eQEP、RTC など) |
0 |
各モジュールについて、モジュールの使用率をパーセンテージ (0 ~ 100) で入力します。次のモジュールについては、別の使用率エントリが用意されています。
- 拡張ダイレクト メモリ アクセス (EDMA) コントローラ
- 外部メモリ インターフェイス (EMIF) コントローラ
- 汎用メモリ コントローラ (GPMC)
- オンチップ メモリ コントローラおよび RAM (OCMC-RAM)
- LCD コントローラ (LCDC)
- ユニバーサル シリアル バス (USB)
- イーサネット MAC
- プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRUSS)
- マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
- マルチメディア カード (MMC) ホスト コントローラ
- その他ペリフェラル (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART)、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)、I2C (Inter-Integrated Circuit)、コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、汎用入出力 (GPIO)、拡張高分解能パルス幅変調器 (eHRPWM)、拡張直交エンコーダ パルス (eQEP)、リアルタイム クロック (RTC) モジュールなど、その他のペリフェラル)