JAJA933A May 2014 – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
各モジュールで利用可能な帯域幅は、デバイス インターコネクト アーキテクチャおよび選択した CORE OPP によって異なります。電力推定ツールは、ユーザーが入力した使用率から現在のモジュール帯域幅を計算し、選択した OPP に使用可能な最大帯域幅を持つ各タイムスロットの結果を別のワークシートに表示します (表 4-2 を参照)。
| モジュール | スロット 0 | スロット 0 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 電流 | ||
| Cortex A8 | 1000 | 850 | MHz |
| SGX | 1600 | 0 | MBps |
| EDMA | 800 | 0 | MBps |
| EMIF | 3200 | 1280 | MBps |
| GPMC | 800 | 0 | MBps |
| OCMC-RAM | 800 | 0 | MBps |
| LCDC | 800 | 240 | MBps |
| USB | 800 | 0 | MBps |
| イーサネット MAC | 800 | 0 | MBps |
| PRUSS | 800 | 0 | MBps |
| MCASP1 | 800 | 0 | MBps |
| MCASP2 | 800 | 0 | MBps |
| MMC1 | 800 | 0 | MBps |
| MMC2 | 800 | 0 | MBps |
| MMC3 | 800 | 0 | MBps |
| その他 | 6800 | 120 | MBps |
以下の注と制限は、AM335x 電力推定ツールに適用されます。