JAJA941A January 2017 – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
図 4-1に、回路図を示します。
表 4-1に、部品表を示します。
| 記号 | 部品番号 | 説明 | 数量 |
|---|---|---|---|
| C1 | 06031C103JAT2A | コンデンサ、セラミック、0.01µF、100V、±5%、X7R、0603 | 1 |
| C2 | 06035A102KAT2A | コンデンサ、セラミック、1000pF、50V、±10%、C0G/NP0、0603 | 1 |
| D1、D2 | BZT52C18T-7 | ダイオード、ツェナー、18V、300mW、SOD-523 | 2 |
| D3、D4 | DB2J20900L | ダイオード、ショットキー、20V、0.5A、SOD-323F | 2 |
| J1、J2、J3、J4 | 6387-ST-T-2 | シース付きバナナプラグ用バナナジャック、4mm、スルーホール | 4 |
| Q1、Q2 | DMP4025LSD-13 | MOSFET、P-CH、-40V、-6.9A、SOIC-8 | 2 |
| Q3 | 2N7002-7-F | MOSFET、N-CH、60V、0.17A、SOT-23 | 1 |
| R1 | CRCW060310K0JNEA | RES、10k、5%、0.1W、0603 | 1 |
| R2 | RC0603FR-0710KL | RES、10.0k、1%、0.1W、0603 | 1 |
| R3、R4、R12、R13 | CRCW06034K99FKEA | RES、4.99k、1%、0.1W、0603 | 4 |
| R5、R6 | CRCW0603165RFKEA | RES、 165、1%、0.1W、0603 | 2 |
| R7、R9 | CRCW06033K00JNEA | RES、3.0k、5%、0.1W、0603 | 2 |
| R8 | CRCW06031K00JNEA | RES、1.0k、5%、0.1W、0603 | 1 |
| R10 | CRCW060333R2FKEA | RES、 33.2、1%、0.1W、0603 | 1 |
| R11 | RCG060310K0FKEA | RES、10.0k、1%、0.1W、0603 | 1 |
| R14、R15 | CRCW0603100KJNEA | RES、100k、5%、0.1W、0603 | 2 |
| R16 | CRCW0603100RJNEA | RES、 100、5%、0.1W、0603 | 1 |
| R17、R18、R19 | CRCW06032K00JNEA | RES、2.0k、5%、0.1W、0603 | 3 |
| U1 | LM2903AVQPWRQ1 | 車載デュアル コンパレータ、PW0008A | 1 |
| U2 | LM2904AVQPWRQ1 | 車載 デュアル低消費電力オペアンプ、PW0008A | 1 |