JAJA941A January   2017  – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2概要
  6. 3回路図と設計
    1. 3.1 診断回路の一部
    2. 3.2 回路の調整
    3. 3.3 回路パラメータ
    4. 3.4 動作
  7. 4回路図と部品表
  8. 5まとめ
  9. 6改訂履歴

診断回路の一部

診断回路は、大きく 2 つの部分に分けることができます。開放負荷、GND への短絡、PVDD への短絡の各状態はすべて、図 3-3に示す回路のものです。コンパレータの出力は、MCU のロジックレベルに応じて、抵抗分圧器によるレベル変換が必要な場合がある点に注意してください。

 GND への短絡、バッテリへの短絡、開放状態を対象とする診断回路の一部図 3-3 GND への短絡、バッテリへの短絡、開放状態を対象とする診断回路の一部

これに対し、負荷側の短絡は、負荷両端の電圧差を測定することで検出されます。この機能は、図 3-4に示す別の診断回路によって実現されています。

 短絡負荷を対象とする診断回路の一部図 3-4 短絡負荷を対象とする診断回路の一部

アンプが内部故障検出機能を備えている場合、外部診断回路で重複部分を削除することで、よりシンプルな回路設計が可能になります。たとえば、TPA3111D1-Q1 は短絡検出機能を備えています。そのため、負荷短絡検出回路は省略可能であり、開放回路の検出と、GND および PVDD への短絡診断機能を残したまま、Fault ピンを負荷短絡の指標として機能させることができます。