JAJA941A January 2017 – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
用途に応じて適切に調整した場合、本回路は指定された故障状態を正確に識別できます。部品の追加や改変によって回路のロバスト性は向上しますが、本設計では回路解析の容易さと明確さを重視し、最小限の部品のみを使用しています。結果的に、本設計例は、オーディオ アンプの設計における故障診断機能として十分な実用性をもつことを実証しています。