JAJA941A January 2017 – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
本アプリケーション ノートでは、さまざまな短絡状態を識別し、スピーカの検出も行うことを目的とした外部故障診断回路の設計について説明します。評価システムは、TPA3111D1-Q1 Class-D アンプで駆動する出力スピーカと、スピーカ ラインにシャント接続された負荷診断回路で構成されています。本アプリケーション ノート全体を通して TPA3111D1-Q1 を例に解説していますが、本設計手法は、故障診断機能を内蔵していないほとんどすべての Class-D アンプにも同様に有効です。