JAJA941A January 2017 – July 2025 TAS6422-Q1 , TAS6424-Q1 , TAS6424L-Q1 , TPA3111D1-Q1 , TPA3221 , TPA3244 , TPA3245 , TPA3250 , TPA3251 , TPA3255 , TPA3255-Q1
故障診断を実行するためには、デバイスの SD ピンを Low に駆動してシャットダウン状態にする必要があります。これにより、アンプ出力が確実にハイ インピーダンス状態になります。次に、N チャネル MOSFET のゲートを High に駆動して診断機能を有効にします。その後、3 つの出力の値を読み出すことで既存の故障状態を検出し、故障の内容を診断できます。
| 条件 | Out3 | Out2 | Out1 |
|---|---|---|---|
| GND への短絡 | High | Low | High |
| 負荷短絡 | High | High | Low |
| PVDD への短絡 | Low | High | High |
| 開放回路 | Low | Low | High |
| 故障なし | High | High | High |