JAJA963A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2. 400nm までの波長で TI DLP テクノロジーを使用する際のシステム設計上の考慮事項
  3.   商標
  4. 1  はじめに
  5. 2  熱に関する注意事項
  6. 3  デューティ サイクルに関する考慮事項
  7. 4  コヒーレンシーに関する考慮事項
  8. 5  光学的な考慮事項
  9. 6  高倍率縮小システムの考慮事項
    1. 6.1 非コヒーレント 光源 (ランプおよび LED)
    2. 6.2 コヒーレント光源 (レーザー)
  10. 7  まとめ
  11. 8  参考資料
  12. 9  改訂履歴

高倍率縮小システムの考慮事項

DLP テクノロジーを採用したコンシューマ プロジェクション システムでは、通常 図 6-1 に示される照明設計を用います。

 一般的なプロジェクション システム光学系図 6-1 一般的なプロジェクション システム光学系

しかし、一部のリソグラフィーおよび 3D プリント システムでは、DMD アレイ像を倍率縮小して、1µm 程度の非常に小さな微細構造に対応することが可能です。図 6-2 は、従来のプロジェクション光学系に対するこれらのシステムの小型出力開口の大きさを示しています。

 投影レンズ入射瞳における光分布図 6-2 投影レンズ入射瞳における光分布

これら比較的小型の開口に対する考慮事項は、非コヒーレント光源とコヒーレント光源の 2 つの分野に分けられます。