JAJA974 August 2025 LM2904B
図 3-10に、LM2904B の ESD 動作を測定するための回路設定を示します。100Ω の直列制限抵抗を使用して、10mA を超える入力電流がデバイスに流れないようにしています。このデバイスには、約 65V でレベルトリガされる ECR ESD セルがあります。
図 3-11に、時間ドメインでの ESD セルの未加工測定値を示します。ESD セルは、75V 入力を強制的に印加した後、約 30V まで電圧を下げます。