JAJA974 August   2025 LM2904B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ESD の概要
    1. 2.1 静電気放電とは?
      1. 2.1.1 半導体の ESD セルの堅牢性
  6. 3ESD セルのタイプ
    1. 3.1 デュアル ダイオード構成
      1. 3.1.1 必ずしもデュアル ダイオード構成を使用しないのはなぜですか?
    2. 3.2 ブートストラップ ダイオード
    3. 3.3 吸収デバイス
      1. 3.3.1 アクティブ クランプ
      2. 3.3.2 GCNMOS クランプ
    4. 3.4 シリコン制御整流器
    5. 3.5 CER ダイオードと ECR の NPN ダイオード
      1. 3.5.1 ECR および CER ESD セルの応答の測定
    6. 3.6 複数の ESD セルの比較
  7. 4データシートからデバイスの ESD 構造を決定する方法
  8. 5回路 ESD/EOS イベントからシステムを保護する方法
    1. 5.1 TVS ダイオードと直列抵抗を使用して、回路を保護する
    2. 5.2 ショットキー ダイオードを使用した回路保護
  9. 6システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法
    1. 6.1 長年にわたる ESD 保護セルの進歩
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

GCNMOS クランプ

ゲート結合 NMOS (GCNMOS) クランプは、吸収デバイスのもう 1 つの一般的な形態です。NMOS のゲートは、ESD イベント時に high になる RC トリガ回路に接続されています。一般に、回路の応答時間は 10ns 未満です。これらのクランプにはアクティブ クランプと同様の利点と欠点があり、サイズが主な要因であり、クランプ電圧も低くなります。

 GCNMOS クランプ図 3-6 GCNMOS クランプ

アクティブ クランプと GCNMOS クランプはどちらも、スナップバック保護構造の形態と見なされます。次のセクションでは、他の形態のスナップバック ESD 保護セルに焦点を当てます。