JAJA974 August   2025 LM2904B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ESD の概要
    1. 2.1 静電気放電とは?
      1. 2.1.1 半導体の ESD セルの堅牢性
  6. 3ESD セルのタイプ
    1. 3.1 デュアル ダイオード構成
      1. 3.1.1 必ずしもデュアル ダイオード構成を使用しないのはなぜですか?
    2. 3.2 ブートストラップ ダイオード
    3. 3.3 吸収デバイス
      1. 3.3.1 アクティブ クランプ
      2. 3.3.2 GCNMOS クランプ
    4. 3.4 シリコン制御整流器
    5. 3.5 CER ダイオードと ECR の NPN ダイオード
      1. 3.5.1 ECR および CER ESD セルの応答の測定
    6. 3.6 複数の ESD セルの比較
  7. 4データシートからデバイスの ESD 構造を決定する方法
  8. 5回路 ESD/EOS イベントからシステムを保護する方法
    1. 5.1 TVS ダイオードと直列抵抗を使用して、回路を保護する
    2. 5.2 ショットキー ダイオードを使用した回路保護
  9. 6システム レベルの回路でオペ アンプをテストする方法
    1. 6.1 長年にわたる ESD 保護セルの進歩
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

デュアル ダイオード構成

図 3-1に、オペ アンプの最も一般的な ESD 保護構造を示します。デュアル ダイオードを入力と出力に配置し、電源に配線します。ESD ダイオードは、任意の ESD 過渡電圧を電源に直接送ります。このため、ダイオードはしばしば ESD ステアリング ダイオードと呼ばれます。オペ アンプの電源への損傷を防止するため、電源両端に ESD 吸収デバイスを配置します。ESD イベントが発生すると、吸収デバイスがオンにトリガされ、低インピーダンスとして機能します。したがって、吸収デバイスは、電源の両端に印加される電圧を制限し、デバイスを保護します。

 オペ アンプの入出力時のデュアル ダイオード構成図 3-1 オペ アンプの入出力時のデュアル ダイオード構成

デュアル ダイオード構成には、低リーケージと低静電容量という利点があるため、デュアル ダイオード構成はほとんどのオペ アンプにとって優れたオプションとなります。これらのダイオードは狭い領域のみを占有するため、高周波の入出力を処理することを推奨します。ただし、デュアル ダイオード構成が保護目的で設計されていない状況もあります。