JAJA977 August 2025 BQ25638 , TPS2121
ここに示す例では、TPS2121 パワーマルチプレクサと BQ25638 バッテリ チャージャICを使用しています。2 つのデバイスを接続する回路はシンプルです。パワー マルチプレクサの OUT ピンをバッテリ チャージャ IC の VBUS ピンに接続します。
図 2-1 パワー マルチプレクサのシステム図BQ25638 の入力コンデンサに特に注意してください。このアプリケーションでは、チャージャ IC が電源に直接接続されているときに、通常より大きなコンデンサを選択すると便利です。これにより、パワー マルチプレクサの切り替え時にバッテリ チャージャ IC への入力電圧が維持されます。BQ25638 データシートでは 1uF コンデンサの使用が推奨されており、これは、切り替え時間が高速の 5us である TPS2121 の場合には十分な大きさとなるはずです。一方、切り替え時間が 100μs である TPS2120 など、他のパワー マルチプレクサ IC に対しては、さらに大きなコンデンサを選択する必要があります。特定のアプリケーションの電流消費と電圧ディップに対する感度に基づいて、特定の値を選択する必要があります。電圧降下は 式 1 を使用して求めることができます。