JAJA977 August   2025 BQ25638 , TPS2121

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2実現可能なアーキテクチャ
    1. 2.1 パワー マルチプレクシング
      1. 2.1.1 パワー マルチプレクサに関する他の検討事項
      2. 2.1.2 パワー マルチプレクサの過電圧および優先度設定
      3. 2.1.3 パワー マルチプレクサのテスト
    2. 2.2 マルチセル チャージャ IC
    3. 2.3 デュアル チャージャ
    4. 2.4 eFuse (USB OTG)
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

マルチセル チャージャ IC

バッテリ充電アプリケーションでデュアル ソースを使用するもう 1 つの方法は、デュアル入力セレクタを搭載した TI のマルチセルバッテリ チャージャ IC (BQ25798、BQ25672、BQ25692) の 1 つ を使用する方法です。BQ25692 の最小入力電圧は 6V で、発表されている他の製品の 3.6V ~ 3.9V に比べるとはるかに高いため、多くのシングル セル アプリケーションでは推奨されません。

デュアル入力機能の実装については、それぞれのデバイスのデータ シートに明記されており、この機能に必要な外部 FET に関する推奨事項については、IC の EVM ユーザー ガイドを参照してください。

 アプリケーション図のセクション図 2-9 アプリケーション図のセクション