JAJA978F October   2022  – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ハードウェアの構成
    1. 2.1 回路図
  6. 3ソフトウェアの設定
  7. 4PMA テスト
    1. 4.1 PMA テスト手順
  8. 5IOP テスト:リンクアップとリンクダウン
    1. 5.1 IOP テスト手順
  9. 6SQI テスト
    1. 6.1 SQI 値の解釈
  10. 7TDR テスト
    1. 7.1 TDR テスト手順
  11. 8EMC と EMI のテスト
  12. 9改訂履歴

ソフトウェアの設定

このセクションでは、さまざまな OA コンプライアンス テスト ハウスでのテスト中に使用される DP83TC81x のレジスタ設定について説明します。これらの設定は、最小要件として推奨されます。システム レベルまたはボード レベルの制約によって必要に応じて、さらにパラメータをプログラムできます。記載されているデフォルト値は、デバイスの電源投入時またはハード リセット時に読み取られます。

PHY は、自律モードまたは管理モードに構成するためのブート ストラップ オプションをサポートしており、デフォルトでは自律モードになっています。表 3-1 および 表 3-2 のソフトウェア設定の実行中にリンクアップ プロセスが開始されないように、管理モード ストラップ オプションを推奨します。ソフトウェア構成が完了したら、ビット0x18B[6] を 1 に設定することで、PHY を管理モードから削除できます。

表 3-1 マスタ モード構成
MMDレジスタ説明
1fx001Fx8000ハード リセット
1fx0523x0001設定が完了するまでリンクアップの開始をディセーブルにします
01x0834xC001PHY をマスタ モードで設定します
1fx081Cx0FE2相互運用性のための設定
1fx0873x0021相互運用性のための設定
1fx089Ex0010相互運用性のための設定
1fx0874x6866相互運用性のための設定
1fx0875x6868相互運用性のための設定
1fx0812x00F2相互運用性のための設定
1fx0816x0300相互運用性のための設定
1fx0806x293A相互運用性のための設定
1fx0807x3348相互運用性のための設定
1fx0808x3D56相互運用性のための設定
1fx083Ex045F相互運用性のための設定
1fx0834x8000相互運用性のための設定
1fx0843x4639相互運用性のための設定
1fx0862x0330相互運用性のための設定
1fx0896x32CB相互運用性のための設定
1fx003Ex0009相互運用性のための設定
1fx0830x0143相互運用性のための設定
1fx0820x03AA相互運用性のための設定
1fx0826x1407相互運用性のための設定
1fx083Dx0047相互運用性のための設定
1fx080Ax0015相互運用性のための設定
1fx0831x0703相互運用性のための設定
1fx0856x0600相互運用性のための設定
1fx0857x0500相互運用性のための設定
1fx0858x0500相互運用性のための設定
1fx0859x0500相互運用性のための設定
1fx0411x3F09相互運用性のための設定
1fx0456x0021MAC インターフェイス IO ドライバのスルー レートを低減します
1fx0452x0303(選択可能):CLKOUT および LED 出力をディセーブルにして、放射を低減します
1fx0453x0003
1fx045Fx000F
1fx085Ax3000RF 耐性性能を向上させる構成
1fx085Bx3000
1fx0189x0018TC10 相互運用性の設定
1fx018Bx144B
1fx041Cx8802相互運用性のための設定
0.01ms待ちます
1fx041Cx0000相互運用性のための設定
1ms待ちます
1fx0514x0640相互運用性のための設定
1fx0514x0600相互運用性のための設定
1fx001Fx4000ソフト リセット
1fx0523x0000設定終了後にリンクアップ開始をイネーブルにします
1fx0431x3B90

RGMII TX/RX シフト モードと RMII モードでのみ必要です。RGMII アライン、SGMII、MII モードでは不要。

RX_CLK が確実にオンになるように規定します。

1fx0431x3B80
表 3-2 スレーブ モード構成
MMDレジスタ説明
1fx001Fx8000ハード リセット
1fx0523x0001設定が完了するまでリンクアップの開始をディセーブルにします
01x0834x8001PHY をスレーブ モードに構成します
1fx0862x0330相互運用性のための設定
1fx086Ex1868相互運用性のための設定
1fx0812x00F4相互運用性のための設定
1fx0816x0300相互運用性のための設定
1fx0873x0021相互運用性のための設定
1fx0896x22FF相互運用性のための設定
1fx089Ex0000相互運用性のための設定
1fx0411x3F09相互運用性のための設定
1fx0456x0021MAC インターフェイス IO ドライバのスルー レートを低減します
1fx0452x0303(選択可能):CLKOUT および LED 出力をディセーブルにして、放射を低減します
1fx0453x0003
1fx045Fx000F
1fx085Ax3000RF 耐性性能を向上させる構成
1fx085Bx3000
1fx0189x0018TC10 相互運用性の設定
1fx018Bx144B
1fx041Cx8802相互運用性のための設定
0.01ms待ちます
1fx041Cx0000相互運用性のための設定
1ms待ちます
1fx0514x0040相互運用性のための設定
1fx0514x0000相互運用性のための設定
1fx001Fx4000ソフト リセット
1fx0523x0000設定終了後にリンクアップ開始をイネーブルにします
1fx0431x3B90RGMII TX/RX シフト モードと RMII モードでのみ必要です。RGMII アライン、SGMII、MII モードでは不要。

RX_CLK が確実にオンになるように規定します。

1fx0431x3B80