JAJA984 August   2025 DLP472TE , DLP472TP , DLP473TE , DLP650TE , DLP660TE , DLP780TE , DLP781TE , DLP801XE

 

  1.   1
  2.   TI の DLP™ True 4K UHD 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択する 830 万の理由
  3.   商標

TI の DLP™ True 4K UHD 超高解像度 (UHD) プロジェクションを選択する 830 万の理由

4K UHD プロジェクションテクノロジーが進化して、超高解像度映像を実現するための個別のアプローチを採用した、ホームシアターと業務用ディスプレイシステムの飛躍的な進歩が生じました。このアプリケーション概要では、テキサス インスツルメンツ (TI) の DLP™ テクノロジーを使用した True 4K UHD プロジェクション (830 万ピクセルを採用) を、3LCD Pro-UHD 4K UHD や最新の LCoS (液晶シリコン、Liquid Crystal on Silicon) システムなどの代替技術と比較します。LCoS システムは多くの場合 830 万フルピクセルを表示せずに、約 4K UHD の解像度へのピクセルシフトまたは拡張処理機能を利用します。

全米民生技術協会が定義した 4K UHD

CTA (全米民生技術協会) は以下のような特定の最小性能属性に基づいて 4K UHD Ultra HD TV を定義しています:

  • 少なくとも 3840 x 2160 ピクセルのディスプレイ解像度 (800 万を超えるアクティブピクセル)
  • 個別アドレス指定が可能なピクセル
  • 16:9 以上のネイティブ解像度アスペクト比

830 万ピクセルを実現する DLP 4K UHD チップセット

DLP プロジェクタは、TI の XPR ピクセルシフトテクノロジーを使用して、3840 x 2160 の解像度の True 4K UHDを実現します。

DLP チップは 4K UHD 入力フレームを 4 つの 1080p サブ画像に分割してシリアルに表示します。アクチュエータモジュールは連携して各サブ画像を画面上の固有の位置に誘導し、60Hz での True 4K UHD の 830 万ピクセルを効果的に生成します。

DLP テクノロジー設計により、赤、緑、青の優れたアライメントを実現し、3LCD システムで一般的な収束の問題を防止します。この精度により 830 万ピクセルの整合性が維持され、True 4K UHD で要求されるくっきりした鮮明な画像が得られます。

3LCD 4K UHD Pro-UHD および限定 420 万ピクセル

PRO-UHD 4K UHD または 4K UHD 拡張を使用する 3LCD システムは通常、3840 x 2160 未満のネイティブ解像度を使用し、ピクセルシフトにより約 410 万ピクセルを表示します。たとえば、2 相ピクセルシフト機能を搭載した 1080p チップではピクセル数が 2 倍になりますが、True 4K UHD に必要な 830 万ピクセルの半分にとどまります。この場合、PRO-UHD 4K UHD の解像度は True 4K UHD の 50% しかありません。

PRO-UHD® は、エプソンの e シフトテクノロジーが自社のプロジェクターで生成する解像度を表す用語です。このテクノロジーにより、プロジェクターは True 4K UHD とは異なる PRO-UHD という解像度でコンテンツを表示できます。PRO-UHD は業界仕様ではありません。

3LCD システムは限られた数のプロジェクターで 830 万ピクセルを提供する精密シフトガラスプレート技術を導入しました

LCoS 限定ピクセル数

多くのハイエンドのネイティブ 4K UHD ホームシアタープロジェクターは LCoS チップを採用しています。ただし、LCoS チップではるかに低価格で 4K UHD 解像度を模倣できるようにする、LCoS の高度な処理技術が評価されています。このターボ機能により 4K UHD のユーザーエクスペリエンスを提供できますが、True 4K UHD の判断基準の 830 万ピクセルには達しません。

参考資料