JAJA993A February   2024  – August 2025 TMAG5170D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. 機械的実装の選択
  6. マグネット実装の選択
  7. マグネット センサの配置
  8. プロトタイプ製作とベンチテスト
  9. 誤差発生源
  10. まとめ
  11. 推奨デバイス
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

まとめ

このアプリケーションノートでは、E-シフタの設計について説明します。設計フローは、エンドユーザーの位置選択をシフタシステムが処理できる電気的刺激値に変換する一般的な方法を決定することから始まります。次に、どのようなホール効果デバイスを設計できるのか、およびそれに応じて対応するマグネットのサイズとスペースを決定する方法を説明します。本設計の結果から、どのような性能が達成できたか、また、設計の精度をさらに向上させるためのキャリブレーション方法が可能であることが示されました。アセンブリで導入される設計には多少の誤差マージンがあるため、さまざまな課題を設計者に警告するために誤差の発生源が提示されました。これらの課題にもかかわらず、この設計では絶対角度誤差と ±0.2° 未満の冗長性誤差を実現しました。