JAJA996D December 2022 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
Code Composer Studio™ (CCS) をベースにした MCU ホスト デモは、次のフォルダ内にあります
< …\mspm0_sdk_xxxx\examples\nortos\LP_MSPM0xxxx\bsl >
これらのデモは、UART、I2C、SPI、または CAN を介してターゲットの MSPM0 デバイスを更新できます。BSL ホスト デモのソース コードには、ターゲット デバイスのファームウェアが含まれており、これは SDK の GUI ツールによって .txt イメージ ファイルから変換された application_image.h ファイルに格納されています。詳細については、セクション 4.1.2 を参照してください。これには、main.c ファイル内の BSL_PW_RESET 配列として定義されている BSL パスワードも含まれています。ターゲット側のパスワードは Non-main フラッシュ内、つまり BSL 構成領域の BSLPW に定義されています。図 4-1に、ホスト BSL プロジェクトのフロー チャートを示します。
図 4-1 ホスト プロジェクトのフロー図ホスト デモは、PA18 ピンを High にしてからリセットを行うハードウェア トリガをサポートできます。また、このデモはソフトウェア呼び出しにも対応しており、0x22 コマンドを送信するだけで BSL を起動できます。