JAJA996D December 2022 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 L&G デバイスは、UART と I2C をサポートする高度にカスタマイズ可能な ROM ベースのブートローダを搭載して出荷されています。
ROM ベースの BSL は、BSL コアとインターフェイスが搭載されています。ホストとターゲット間でデータ パケットを送受信するために使用されるインターフェイス。BSL コアは、プロトコルに基づいてインターフェイスから送られてくるパケット データを解釈するために使用されます。一部のパラメータは Non-main フラッシュで構成でき、例えば BSL パスワードや UART/I2C ピンの割り当てなどがあります。
図 1-3 ROM ベースの BSL 構造