JAJA996D December   2022  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 ブートローダの概念
    2. 1.2 MSPM0 ブートローダの構造
      1. 1.2.1 ROM ベースの BSL
      2. 1.2.2 フラッシュ ベースのプラグイン インターフェイスを備えた ROM ベースの BSL
      3. 1.2.3 フラッシュベースのセカンダリ BSL
    3. 1.3 MSPM0 BSL の機能とデモの概要
  5. 2BSL ホストの実装の概要
  6. 3Non-Main (構成 NVM) における BSL 構成
    1. 3.1 Non-Main の紹介
    2. 3.2 例 – Sysconfig で PA18 BSL 起動ピンを無効化
  7. 4ブートローダーホスト
    1. 4.1 MCU ホスト コードの概要
      1. 4.1.1 ハードウェア接続
      2. 4.1.2 TXT からヘッダ ファイルへの変換
      3. 4.1.3 デモを使用する手順
    2. 4.2 PC ホストの例
      1. 4.2.1 イメージ ファイルとパスワード ファイルの準備
      2. 4.2.2 GUI を使用する手順
  8. 5ブートローダーのターゲット
    1. 5.1 デフォルトの ROM ベースの BSL
      1. 5.1.1 UART インターフェイス
      2. 5.1.2 I2C インターフェイス
    2. 5.2 フラッシュベースのプラグイン インターフェイスのデモ
      1. 5.2.1 UART インターフェイス
        1. 5.2.1.1 デモの使用手順
        2. 5.2.1.2 プラグイン インターフェイス コードをデバッグする方法
      2. 5.2.2 I2C インターフェイス
      3. 5.2.3 SPI インターフェイス
      4. 5.2.4 CAN インターフェイス
    3. 5.3 セカンダリ BSL デモ
      1. 5.3.1 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x1000 から開始
      2. 5.3.2 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x0000 から開始
        1. 5.3.2.1 MSPM0C 用のフラッシュベース 0x0 アドレス BSL デモ
        2. 5.3.2.2 ライブ ファームウェア アップデート
  9. 6よくある質問
    1. 6.1 リンカ ファイルの変更
    2. 6.2 デバイスを回復するための CCS によるファクトリ リセット
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

プラグイン インターフェイス コードをデバッグする方法

プラグイン インターフェース デモ コードを変更してデバッグを行う際のガイドラインは以下のとおりです:

  1. 必要に応じて変更を加え、プラグイン インターフェイス プロジェクトをビルドします。
  2. セクション 3.2 のステップ C と同様に NON-MAIN を消去した状態でデバイスにダウンロードし、その後電源を再投入してください。
  3. 図 5-1に示すようにデバイスを起動します。ステップ 2 で、CCXML ファイルを右クリックします。
     CCS でデバイスを起動し図 5-1 CCS でデバイスを起動し
  4. ターゲットを接続します。
     デバイスを CCS に接続し図 5-2 デバイスを CCS に接続し
  5. プラグイン インタフェイス コードのシンボルをロードし、必要なブレークポイントを入力します。
     CCS にシンボルをロード図 5-3 CCS にシンボルをロード
  6. デバッグを実行するためにコードを実行し続けます。アプリケーション領域が空になると、デバイスは自動的に BSL モードに移行します。