JAJA996D December   2022  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 ブートローダの概念
    2. 1.2 MSPM0 ブートローダの構造
      1. 1.2.1 ROM ベースの BSL
      2. 1.2.2 フラッシュ ベースのプラグイン インターフェイスを備えた ROM ベースの BSL
      3. 1.2.3 フラッシュベースのセカンダリ BSL
    3. 1.3 MSPM0 BSL の機能とデモの概要
  5. 2BSL ホストの実装の概要
  6. 3Non-Main (構成 NVM) における BSL 構成
    1. 3.1 Non-Main の紹介
    2. 3.2 例 – Sysconfig で PA18 BSL 起動ピンを無効化
  7. 4ブートローダーホスト
    1. 4.1 MCU ホスト コードの概要
      1. 4.1.1 ハードウェア接続
      2. 4.1.2 TXT からヘッダ ファイルへの変換
      3. 4.1.3 デモを使用する手順
    2. 4.2 PC ホストの例
      1. 4.2.1 イメージ ファイルとパスワード ファイルの準備
      2. 4.2.2 GUI を使用する手順
  8. 5ブートローダーのターゲット
    1. 5.1 デフォルトの ROM ベースの BSL
      1. 5.1.1 UART インターフェイス
      2. 5.1.2 I2C インターフェイス
    2. 5.2 フラッシュベースのプラグイン インターフェイスのデモ
      1. 5.2.1 UART インターフェイス
        1. 5.2.1.1 デモの使用手順
        2. 5.2.1.2 プラグイン インターフェイス コードをデバッグする方法
      2. 5.2.2 I2C インターフェイス
      3. 5.2.3 SPI インターフェイス
      4. 5.2.4 CAN インターフェイス
    3. 5.3 セカンダリ BSL デモ
      1. 5.3.1 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x1000 から開始
      2. 5.3.2 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x0000 から開始
        1. 5.3.2.1 MSPM0C 用のフラッシュベース 0x0 アドレス BSL デモ
        2. 5.3.2.2 ライブ ファームウェア アップデート
  9. 6よくある質問
    1. 6.1 リンカ ファイルの変更
    2. 6.2 デバイスを回復するための CCS によるファクトリ リセット
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

ライブ ファームウェア アップデート

ライブ ファームウェア アップデート (LFU) は、ファームウェア更新中にアプリケーション コードを実行するために使用されます。このアップデートでは FreeRTOS を使用し、ファームウェア更新とアプリケーション コードの双方を同時に実行します。詳細については、MSPM0 ライブ ファームウェア アップデート (LFU) ブート ローダの実装を参照してください。