JAJA998F January 2019 – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120
TI は、複数の ICSS 対応デバイス向けに EtherNet/IP® アダプタ設計を提供しています。表 2-3 に、サポートされている機能セットをまとめています。
| 機能 | 概要 | 実装 |
|---|---|---|
| EtherNet/IP デバイス クラス | アダプタ | あり |
| スキャナ | なし | |
| デバイス プロファイル | 汎用デバイス | あり |
| デバイス設定 | EDS ファイル | あり |
| 接続タイプ | 独占オーナー | あり |
| 入力のみ | あり | |
| リッスン オンリー | あり | |
| 接続トリガタイプ | サイクリック | あり(1ms) |
| アプリケーションがトリガされました | なし | |
| 状態変更 | あり | |
| 最大接続数 | クラス 1 | 8 |
| クラス 3 | 32 | |
| 明示的なメッセージング | 接続 | あり |
| 未接続 | あり | |
| 標準オブジェクト | ID オブジェクト(0x01) | あり |
| メッセージ ルータ オブジェクト(0x02) | あり | |
| アセンブリ オブジェクト(0x04) | あり | |
| 接続マネージャーオブジェクト(0x06) | あり | |
| デバイス レベルのリング オブジェクト(0x47) | あり | |
| QoS オブジェクト(0x48) | あり | |
| TCP/IP インタフェース オブジェクト(0xF5) | あり | |
| イーサネット リンク オブジェクト(0xF6) | あり | |
| サポートされている要素データ型 | BOOL | あり |
| SINT | あり | |
| INT | あり | |
| DINT | あり | |
| LINT | あり | |
| USINT | あり | |
| 単位 | あり | |
| UDINT | あり | |
| ULINT | あり | |
| REAL | あり | |
| LREAL | あり | |
| STRING | 予定 | |
| バイト | あり | |
| WORD | あり | |
| DWORD | あり | |
| LWORD | あり | |
| STRING2 | 予定 | |
| SHORT_STRING | あり | |
| EPATH | あり | |
| サポートされている構造化データ型 | 正式配列 | あり |
| IP アドレッシングモード | DHCP | あり |
| BOOTP | あり | |
| 静的 | あり | |
| VLAN タギング | IEEE802.1Q、3 ビット PCP(8 レベル) | あり |
| キュー切り替え | 4 | |
| 統計値 | インターフェイスごとにサポートされるメディア カウンタ(デュアル ポート スイッチ) | あり |
| インターフェイスごとにサポートされるインターフェイス カウンタ | あり | |
| CIP 同期(PTP/IEEE1588) | ドライブ プロファイルをサポート:E2E クロック | あり |
| UDP 経由の PTP | あり | |
| トランスペアレントクロックをサポート | あり | |
| 通常クロックをサポート | あり | |
| シングル ステップ クロックと 2 ステップ クロックをサポート | あり | |
| サポートされているネットワーク機能 | デバイス レベル リング(DLR):ビーコン ベース | あり |
| アドレス競合検出(ACD) | あり | |
| サービス品質(QoS) | あり | |
| CIP リセットサービス | タイプ 0、1、および 2 の識別オブジェクト リセット サービス | |
| デバイス レベル リング(DLR) | ビーコン ベース | あり |
| 自動設定 | あり | |
| 最小ビーコン インターバル | 200µs | |
| 最小ビーコン タイムアウト | 400µs | |
| ボー レート | 100 Mbit/s | あり |
| 10 Mbit/s | あり | |
| 二重モード | 半 | あり |
| フル | あり | |
| オートネゴシエーション | あり | |
| 適合性 | ODVA CT21 |